text.skipToContent text.skipToNavigation
메커니컬씰 지원 시스템

Swagelok® 메커니컬씰 지원 시스템

Swagelok은 전문적으로 설계되고, 구성하기 쉬우며, 관리 가능한 씰 지원 시스템을 제공합니다. 회전 장비의 온라인 상태와 작동 효율을 유지하는 데 이상적인 Swagelok 메커니컬씰 지원 키트는 가동 중단을 최소화하고, 비용을 줄이며, 시간을 절약하는 동시에 안전한 작동을 보장합니다.

적합한 시스템 선택에 도움 받기

Swagelok의 메커니컬씰 지원 키트 및 어셈블리는 API 682 표준을 충족하며, 파이프 나사를 없애고 연결구를 제한함으로써 누설을 최소화하는 신뢰성 높고 설치하기 쉬운 시스템을 제공합니다. 대기 측 플랜 및 공정 측 씰 플랜 키트에는 API 지침에 따라 간편하게 설치할 수 있는 모든 부품과 설계 도면이 포함되어 있습니다. 이 키트는 또한 누설을 추가적으로 방지할 목적으로 튜빙을 벤딩하는 방법도 제시합니다.

Swagelok은 특정 애플리케이션에 맞게 구성되는 판넬 및 씰 포트를 포함한 맞춤형 씰 플랜 어셈블리도 제공합니다. 씰 간 플랜과 공정 측 플랜 어셈블리는 설치 키트를 포함 또는 비포함하여 주문할 수 있습니다. 신뢰성을 중심으로 설계된 Swagelok 시스템은 공기 잔류를 방지하는 고점 벤트, 안전한 퍼지가 가능한 저점 배출구, 문제 해결용 압력/온도/측정 지점을 제공합니다. 접근 가능한 필터, 스트레이너, 바이패스 루프가 적절한 유량을 보장하며, API 표준에 따른 블록 & 블리드 밸브와 2-밸브 매니폴드가 있는 맞춤형 구조로 안전이 강화됩니다.

메커니컬씰 지원 시스템에 대해 알아보기

사양

씰 플랜 키트(SPK) 공정 측 플랜: API 11, API 12, API 13, API 14, API 21, API 22, API 23, API 31, API 41
대기 측 플랜: 51, 62, 65A, 65B
씰 플랜 어셈블리(SPA) 공정 측 플랜 API 32
씰 간 플랜 API 52, API 53A, API 53B, API 53C, API 54, API 55, API 72, API 74, API 75, API 76, API 72/76
압력 등급 720(psig)/49.6(bar)
씰 연결구 크기 3/8인치~3/4인치 NPT
씰 연결구 종류 옵션에는 다양한 애플리케이션에 대응하는 암나사/수나사 커넥터, 연장형 수나사 커넥터가 포함됩니다.
튜빙 크기 범위 1/4인치(6 mm)~1인치(25 mm)

Swagelok 애플리케이션 가이드 보기

Swagelok 어셈블리에 대한 자세한 정보를 찾을 수 있습니다.

Swagelok 설계 및 조립 서비스

모든 산업에 대응하는 맞춤형 제작

Swagelok에서 교육을 받은 전문가가 어떻게 귀사에 적합한 시스템을 설계하고 조립하여 유체 시스템 성능을 개선하고 시간을 절약할 수 있는지 알아보십시오.

필요한 지원 찾기

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

Swagelok 메커니컬씰 지원 시스템을 조립 중인 기술자
API 682와 귀사: 더 뛰어난 메커니컬씰 시스템 구축

API 682 표준에서 어떻게 메커니컬씰 지원 시스템의 설계 및 조립을 지시하는지 알아보고, 몇 가지 모범 사례를 적용하여 시스템 수명을 더 늘리고 작동을 개선하는 방법을 소개합니다.

메커니컬씰 지원 시스템 솔루션 스포트라이트
메커니컬씰 지원 시스템 솔루션 스포트라이트

API 표준 682에 대응하는 Swagelok® 메커니컬씰 지원 시스템은 API 682에 대응하는 모범 사례가 통합되어 있을 뿐만 아니라, 한층 더 나아가 시스템을 설치하기 쉽고 유지하기 쉽게 만들어주는 설계 원칙까지 통합되어 있습니다.

맞춤형 어셈블리에서 소구경 유체 시스템을 검사하는 엔지니어의 모습
유체 시스템 제작을 통해 적은 인력으로도 안정적으로 시스템을 운영하는 방법

플랜트를 성공적으로 운영하려면 필요한 몇 가지 일반적인 유체 시스템이 있습니다. 자원이 부족하다면 적절한 제작 서비스 공급자를 선택하는 것이 크게 도움이 될 수 있습니다.

Swagelok 필드 엔지니어
필드 엔지니어링 Q&A: 더 뛰어난 유체 및 샘플링 시스템 성능을 제공하는 데 글로벌 엔지니어링 팀이 기여하는 방법

Swagelok 필드 엔지니어들은 유체 및 샘플링 시스템 운영업체가 누설에서 샘플링 부정확성과 그 사이의 모든 문제를 해결하도록 지원할 수 있습니다. 여기에 Swagelok 필드 엔지니어링에 대해 알아야 할 모든 정보가 있습니다.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.